??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
727-120 - 8-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken
Stückliste
727-122/001-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 10 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
10 A
Höhe
58.50 mm
Breite
7.62 mm
Tiefe
226.00 mm
Anzahl Klemmstellen
32
Anzahl Potential
8
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
eCl@ss 7.1
27-14-11-20
eCl@ss 8.1
27-14-11-20
Filename
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen