??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
727-117 - 8-Etagen-Abschlussplatte 7,62 mm dick
Stückliste
727-113
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
58.30 mm
Breite
7.62 mm
Tiefe
226.00 mm
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
ohne Aufdruck
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen