??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
727-107 - 8-Etagen-Abschlussplatte numerischer Aufdruck 7,62 mm dick
Stückliste
727-157
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
58.30 mm
Breite
7.62 mm
Tiefe
226.00 mm
Farbe
Gewicht
g
Bemerkungen
7-6-5-4-3-2-1-0- -0-1-2-3-4-5-6-7
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen