??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Kistler
Descripción
7261 - Sensor de presión piezoeléctrico
Lista de materiales
KISTLER Typ 7261
Tipo
7261
Agujero/sensor
Rango de medida
-1...10 bar
Rango de medida
0...1 bar
Rango de medida
0...-1 bar
Sobrecarga
12 bar
Sensibilidad
2200 pC/bar
Frecuencia natural
≈13 kHz
Natural frequency with cover
≈2.5 kHz
Natural frequency with hose nipple Type 1227
≈0.35 kHz
Linealidad
≤±0.8 %FSO
Histéresis
<0.5 %FSO
Dead volume
1.5 cm^3
Insulation resistance
>5x10¹³ Ω
v
24 pF
Acceleration sensitivity
<10ˉ³ bar/g
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
–0,02 %/°C
Rango de temperatura de funcionamiento
-40...240 °C
Shock resistance
2000 g
Peso
0.18 kg
Material numbers
000000000018006884
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD