??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Kistler
Beschreibung
7261 - Piezoelektrischer Niederdrucksensor
Stückliste
KISTLER Typ 7261
Typ
7261
Bohrung/Sensor
Messbereich
-1...10 bar
Messbereich
0...1 bar
Messbereich
0...-1 bar
Überlast
12 bar
Empfindlichkeit
2200 pC/bar
Eigenfrequenz
≈13 kHz
Eigenfrequenz mit Deckel
≈2.5 kHz
Eigenfrequenz mit Schlauchnippel Typ 1227
≈0.35 kHz
Linearität
≤±0.8 %FSO
Hysterese
<0.5 %FSO
Totvolumen
1.5 cm^3
Isolationswiderstand
>5x10¹³ Ω
Kapazität
24 pF
Beschleuningungsempfindlichkeit
<10ˉ³ bar/g
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
–0,02 %/°C
Betriebstemperaturbereich
-40...240 °C
Stossfestigkeit
2000 g
Gewicht
0.18 kg
Materialnummern
000000000018006884
www.kistler.com
Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen