??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
7261 - Capteur de basse pression piézoélectrique
Nomenclature
KISTLER Typ 7261
Type
7261
Alésage / capteur
Plage de mesure
-1...10 bar
Plage de mesure
0...1 bar
Plage de mesure
0...-1 bar
Surcharge
12 bar
Sensibilité
2200 pC/bar
Fréquence propre
≈13 kHz
Natural frequency with cover
≈2.5 kHz
Natural frequency with hose nipple Type 1227
≈0.35 kHz
Linéarité
≤±0.8 %FSO
Hystérésis
<0.5 %FSO
Dead volume
1.5 cm^3
Insulation resistance
>5x10¹³ Ω
v
24 pF
Acceleration sensitivity
<10ˉ³ bar/g
Temperaturkoeffizient der Empfindlichkeit
–0,02 %/°C
Plage de température de service
-40...240 °C
Shock resistance
2000 g
Poids
0.18 kg
Material numbers
000000000018006884
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés