??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
726-841 - Panel matricial de distribución, 80 polos, Impresión 1-80, Apropiado para aplicaciones Ex i, Colores de peines uniformemente azul, Marcaje de cámaras página 1 y 2 vertical
Lista de materiales
726-841_HI
Item-No.
726-841
Designación
Panel matricial de distribución, 1.5 mm², 10 A, gris oscuro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.08 - 1.5 mm²
Sección
28 - 16 AWG
Longitud de pelado
8 - 10 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Número de polos
80
Altura
132.00 mm
Ancho
107.90 mm
Profundidad
36.50 mm
Color
gris oscuro
Peso
449.200 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD