??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-841 - Matrice di ripartizione, 80 poli, Marcatura 1-80, adatto per applicazioni Ex-i, Colore dei moduli: blu, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale
Lista materiale
726-841_HI
Codice art.
726-841
Designazione
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 10 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Numero di poli
80
Altezza
132.00 mm
Larghezza
107.90 mm
Profondita
36.50 mm
Colore
grigio scuro
Peso
449.200 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD