??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
726-782 - Panel matricial de distribución, 32 polos, Impresión 33-64, Colores de cámara blanco/gris, para matrices 19", girado 180°
Lista de materiales
726-782_HI
Item-No.
726-782
Designación
Panel matricial de distribución, 1.5 mm², 10 A, gris oscuro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.2 - 1.5 mm²
Sección
24 - 16 AWG
Longitud de pelado
10 mm
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
10 A
Número de polos
32
Altura
131.90 mm
Ancho
34.60 mm
Profundidad
33.40 mm
Color
gris oscuro
Peso
124.800 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей