??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
726-782 - kaseta krosowa, 32-bieg., nadruk 33-64, kolor kostek biały/szary, do ram 19'', wersja obrócona o 180°
Lista materiałowa
726-782_HI
Nr zamówienia.
726-782
Description
kaseta krosowa, 1.5 mm², 10 A, ciemnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.2 - 1.5 mm²
Cross section
24 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
10 mm
Measured voltage
800 V
napięcie znamionowe udarowe
8 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
liczba biegunów
32
wysokość
131.90 mm
szerokość
34.60 mm
głębokość
33.40 mm
kolor
ciemnoszary
masa
124.800 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD