??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-772 - Matrice di ripartizione, 32 poli, Marcatura 33-64, Colori dei moduli: grigio/bianco, per telai da 19"
Lista materiale
726-772_HI
Codice art.
726-772
Designazione
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.2 - 1.5 mm²
Sezione
24 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
10 mm
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Numero di poli
32
Altezza
131.90 mm
Larghezza
34.60 mm
Profondita
33.40 mm
Colore
grigio scuro
Peso
124.800 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD