??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
726-721 - kaseta krosowa, 80-bieg., nadruk 1-80, kolor kostek szary/biały, opis kostek krosowych str. 1 i 2 pionowo
Lista materiałowa
726-721_HI
Nr zamówienia.
726-721
Description
kaseta krosowa, 1.5 mm², 10 A, ciemnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.08 - 1.5 mm²
Cross section
28 - 16 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 10 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
10 A
liczba biegunów
80
wysokość
132.00 mm
szerokość
107.90 mm
głębokość
36.50 mm
kolor
ciemnoszary
masa
406.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD