??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-661 - Matrici di ripartizione equipotenziale, Marcatura 1-24, con 1 modulo d'ingresso compr. piastra terminale, Colore dei moduli: bianco, Numerazione dei moduli sistemata verticalmente, per telai da 19", Versione slimline
Lista materiale
726-661_HI
Codice art.
726-661
Designazione
Matrici di ripartizione equipotenziale, 16 mm², 24 A, grigio scuro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.2 - 16 mm²
Sezione
24 - 6 AWG
Lunghezza spelatura
16-17 mm
Corrente
76 A
Altezza
132.00 mm
Larghezza
34.60 mm
Profondita
80.70 mm
Colore
grigio scuro
Peso
220.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD