??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
726-661 - Bloque potencial, Impresión 1-24, con 1 módulo de alimentación y placa final incluida, Color de peines uniformemente gris, Marcaje de cámaras en línea vertical, para matrices 19", Versión estrecha
Lista de materiales
726-661_HI
Item-No.
726-661
Designación
Bloque potencial, 16 mm², 24 A, gris oscuro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.2 - 16 mm²
Sección
24 - 6 AWG
Longitud de pelado
16-17 mm
Intensidad de corriente según
76 A
Altura
132.00 mm
Ancho
34.60 mm
Profundidad
80.70 mm
Color
gris oscuro
Peso
220.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD