??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
726-661 - blok potencjałowy, nadruk 1-24, z 1 złączką zasilającą ze ścianką końcową, kolor kostek biały, numeracja kostek w pionie, do ram 19'', kompaktowa budowa
Lista materiałowa
726-661_HI
Nr zamówienia.
726-661
Description
blok potencjałowy, 16 mm², 24 A, ciemnoszary
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.2 - 16 mm²
Cross section
24 - 6 AWG
długość odizolowania przewodu
16-17 mm
Current intensity
76 A
wysokość
132.00 mm
szerokość
34.60 mm
głębokość
80.70 mm
kolor
ciemnoszary
masa
220.900 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
eCl@ss 8.1
27-24-26-04
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD