??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
726-325 - Matrice di ripartizione, 32 poli, Marcatura 1-32, Colori dei moduli: grigio/bianco, Marcatura modulo, lato 1 e 2 verticale, per telai da 19", ruotato di 180°
Lista materiale
726-325_HI
Codice art.
726-325
Designazione
Matrice di ripartizione, 1.5 mm², 10 A, grigio scuro
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.08 - 1.5 mm²
Sezione
28 - 16 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 10 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
10 A
Numero di poli
32
Altezza
132.00 mm
Larghezza
34.60 mm
Profondita
36.50 mm
Colore
grigio scuro
Peso
148.300 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD