??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
726-325 - Matrice de répartition, 32 pôles, impression 1-32, couleurs de peigne blanc/gris, Répérage du peigne côté 1 et 2, vertical, pour racks 19', tourné 180°
Nomenclature
726-325_HI
No de produit
726-325
Désignation
Matrice de répartition, 1.5 mm², 10 A, gris foncé
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.08 - 1.5 mm²
sections
28 - 16 AWG
Longueur de dénudage
8 - 10 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
10 A
Nbre de pôles
32
Hauteur
132.00 mm
Largeur
34.60 mm
Profondeur
36.50 mm
Couleur
gris foncé
Poids
148.300 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés