??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
726-221 - Rangierwabe, 32-polig, Aufdruck 1-32, Kammerfarben grau/weiß, Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht
Stückliste
726-221_HI
Bestell-Nr.
726-221
Bezeichnung
Rangierwabe, 1.5 mm², 10 A, dunkelgrau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.08 - 1.5 mm²
Querschnitt
28 - 16 AWG
Abisolierlänge
8 - 10 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
10 A
Polzahl
32
Höhe
132.00 mm
Breite
44.00 mm
Tiefe
36.50 mm
Farbe
dunkelgrau
Gewicht
186.700 g
eCl@ss 7.1
27-24-26-08
eCl@ss 8.1
27-24-26-08
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen