??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
722-832/039-000 do 722-842/039-000 - FEMALE PLUG WITH LOCKING LEVER PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING WITH RIGHT ANGLED SOLDER PIN
Lista materiałowa
722-836/039-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
11.60 mm
szerokość
mm
głębokość
18.25 mm
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD