??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
722-832/039-000 à 722-842/039-000 - Connecteur femelle avec cliquets de verrouillage Pas 7,5 mm/0,295 in 100% protégé contre l'inversion avec broches à souder coudées
Nomenclature
722-836/039-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
11.60 mm
Largeur
mm
Profondeur
18.25 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés