??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
722-832/031-000 hasta 722-842/031-000 - Female header with angled solder pins and
Lista de materiales
722-836/031-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
400 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
11.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
18.25 mm
Color
gris claro
Peso
g
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L + 14.8 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD