??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
722-832/031-000 do 722-842/031-000 - Female header with angled solder pins and
Lista materiałowa
722-836/031-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
400 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
12 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
11.60 mm
szerokość
mm
głębokość
18.25 mm
kolor
jasnoszary
masa
g
Comment
L = (No. of Poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L + 14.8 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD