??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 11
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
722-732/039-000 a 722-742/039-000 - connettore femmina con nottolini di bloccaggio passo 7,5 mm/0,295 in protetto al 100% contro connessioneerrata con reofori a saldare diritti
Lista materiale
722-736/039-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
630 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Passo
7.50 mm
Numero di poli
Altezza
18.25 mm
Larghezza
mm
Profondita
11.60 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD