??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
722-732/031-000 do 722-742/031-000 - Female plug with fixing flanges for feedthroughapplications 3 pole pin spacing 7.5 mm / 0.295 in 100% protected against mismating with straight solder pin
Lista materiałowa
722-736/031-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
18.25 mm
szerokość
mm
głębokość
11.60 mm
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L + 14.8 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD