??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
722-732/031-000 bis 722-742/031-000 - Federleiste mit Durchführungsflanschen Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100% fehlsteckgeschützt mit geraden Einlötstiften
Stückliste
722-736/031-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
18.25 mm
Breite
mm
Tiefe
11.60 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8.8 mm | L3 = L + 14.8 mm
Bohrlochdurchmesser
1.3 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen