??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
722-232 do 722-250 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 2.54 MM / 0.1 IN
Lista materiałowa
722-239
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
11.60 mm
szerokość
mm
głębokość
18.25 mm
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD