??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
722-232/031-000 hasta 722-250/031-000 - Conector hembra con bridas pasantes Paso 5 mm/0,197 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado con terminales soldables en ángulo
Lista de materiales
722-239/031-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
11.60 mm
Ancho
mm
Profundidad
18.25 mm
Color
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8,8 mm / L3 = L + 14,8 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD