??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
722-232/031-000 do 722-250/031-000 - FEMALE PLUG WITH FIXING FLANGES FOR FEEDTHROUGHAPPLICATIONS PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING WITH RIGHT ANGLED SOLDER PIN
Lista materiałowa
722-239/031-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
12 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
11.60 mm
szerokość
mm
głębokość
18.25 mm
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8,8 mm / L3 = L + 14,8 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD