??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
722-232/031-000 bis 722-250/031-000 - Federleiste mit Durchführungsflanschen Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100% fehlsteckgeschützt mit abgewinkelten Einlötstiften
Stückliste
722-239/031-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
12 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
11.60 mm
Breite
mm
Tiefe
18.25 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8,8 mm / L3 = L + 14,8 mm
Bohrlochdurchmesser
1.3 +0.1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen