??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
722-232/005-000 bis 722-250/005-000 - Federleiste mit abgewinkelten langen Anschlussstiften Teilungsmaß 5 mm / 0.197 mm 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
722-239/005-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
12 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
11.60 mm
Breite
mm
Tiefe
18.25 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen