??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
722-232/005-000 à 722-250/005-000 - Connecteur femelle avec broches de contact longues coudées mesure de séparation 5mm/0.295 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
722-239/005-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
12 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
11.60 mm
Largeur
mm
Profondeur
18.25 mm
Couleur
gris clair
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés