??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
722-202/026-000 do 722-220/026-000 - Angled female plug pin spacing 5 mm / 0.197 in 100% protected against mismating with codig fingers
Lista materiałowa
722-209/026-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
8 - 9 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
14 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
19.90 mm
szerokość
mm
głębokość
22.75 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm + 0,9 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD