??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
722-202/026-000 bis 722-220/026-000 - Abgewinkelte Federleiste Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100% fehlsteckgeschützt kodierbar
Stückliste
722-209/026-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
8 - 9 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
14 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
19.90 mm
Breite
mm
Tiefe
22.75 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm + 0,9 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen