??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
722-202/026-000 à 722-220/026-000 - Connecteur femelle coudé Pas 5 mm/0,197 in 100% protégé contre l'inversion avec possibilité de codage
Nomenclature
722-209/026-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
14 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
19.90 mm
Largeur
mm
Profondeur
22.75 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm + 0,9 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés