??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
722-132/039-000 a 722-150/039-000 - connettore femmina con nottolini di bloccaggio passo 5 mm/0,197 in protetto al 100% contro connessioneerrata con reofori a saldare diritti
Lista materiale
722-139/039-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
18.25 mm
Larghezza
mm
Profondita
11.60 mm
Colore
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD