??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
722-132/031-000 à 722-150/031-000 - Connecteur femelle avec broches à souder droites Pas 5 mm/0,197 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
722-139/031-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
18.25 mm
Largeur
mm
Profondeur
11.60 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) | L1 = L + 3 mm | L2 = L + 8,8 mm | L3 = L + 14,8 mm
Dimensions
1.3 +0.1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
eCl@ss 8.1
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés