??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 16
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
722-132/005-000 hasta 722-150/005-000 - Conector hembra con terminales largos rectos Paso 5 mm/0,197 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado
Lista de materiales
722-139/005-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
18.25 mm
Ancho
mm
Profundidad
11.60 mm
Color
gris claro
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD