??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
722-132/005-000 do 722-150/005-000 - Female plug with straight long contact pins pin spacing 5 mm / 0.197 in 100% protected against mismating
Lista materiałowa
722-139/005-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
3
Current intensity
12 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
18.25 mm
szerokość
mm
głębokość
11.60 mm
kolor
jasnoszary
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD