??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 16
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
722-132/005-000 a 722-150/005-000 - connettore femmina con spine diritte lunghe di connessione PASSO 5 MM / 0.197 IN protetto al 100% contro connessioneerrata
Lista materiale
722-139/005-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
12 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
18.25 mm
Larghezza
mm
Profondita
11.60 mm
Colore
grigio chiaro
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD