??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
722-132/005-000/039-000 hasta 722-150/005-000/039-000 - Conector hembra con clips de anclaje Medida de paso de 5 mm / 0.197 mm con pines de conexión largos
Lista de materiales
722-138/005-000/039-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
18.25 mm
Ancho
mm
Profundidad
11.60 mm
Color
gris claro
Peso
g
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD