??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
722-132/005-000/039-000 bis 722-150/005-000/039-000 - Federleiste mit seitlichen Verriegelungsklinken Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit geraden langen Anschlussstiften
Stückliste
722-138/005-000/039-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
12 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
18.25 mm
Breite
mm
Tiefe
11.60 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
g
Bemerkungen
L = (Polzahl x Rastermaß) + 1,5 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen