??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
722-132/005-000/039-000 à 722-150/005-000/039-000 - Connecteur femelle avec cliquets de verrouillage Mesure de séparation 5 mm / 0.197 mm avec broches de contact longues
Nomenclature
722-138/005-000/039-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
3
ampérage
12 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
18.25 mm
Largeur
mm
Profondeur
11.60 mm
Couleur
gris clair
Poids
g
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) + 1,5 mm
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés