??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
721-833/001-040 à 721-835/001-040 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) Broche à souder coudée, 1x1 mm Pas 7,5 mm/0,295 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
721-833/001-040
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
11.40 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.00 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés