??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
721-603/019-042 hasta 721-605/019-042 - Conector macho (para bornas decarril) con brida de fijación 3 polos Paso 5 mm/0,197 in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado con contacto de tierra avanzado
Lista de materiales
721-603/019-042
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
8 - 9 mm
Tensión asignada según
320 V
Tensión de choque asignada
4 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
12 A
Paso
5.00 mm
Número de polos
Altura
14.30 mm
Ancho
mm
Profundidad
27.50 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
lichtgrau
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | D = A - 0,2 mm | E = D + 5,8 mm | F = D + 11,8 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD