??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
721-603/019-042 a 721-605/019-042 - connettore maschio (per morsetti componibili) con flangia di fissaggio passo 5 mm/0,197 in protetto al 100% contro connessioneerrata con contatto PE in anticipo
Lista materiale
721-603/019-042
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
8 - 9 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
12 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
14.30 mm
Larghezza
mm
Profondita
27.50 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
lichtgrau
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | D = A - 0,2 mm | E = D + 5,8 mm | F = D + 11,8 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
eCl@ss 8.1
27-44-03-09
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD