??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
721-432/001-000 à 721-450/001-000 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) Broche à souder coudée, 1x1 mm Pas 5 mm/0,197 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
721-439/001-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
12 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
11.40 mm
Largeur
mm
Profondeur
12.00 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
A = (No. of poles x Pin Spacing) + 3,2 mm | B = A + 5 mm | C = B + 7,4 mm
Dimensions
1,4 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
eCl@ss 8.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés