??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
721-262/001-000 hasta 721-272/001-000 - Conector macho (para circuitos impresos) Terminal soldable recto 1,2x1,2 mm Paso 7,5 mm/0,295in 100% protegido contra error al conectar y contacto avanzado
Lista de materiales
721-266/001-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
630 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
7.50 mm
Número de polos
Altura
12.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
11.40 mm
Color
lichtgrau
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
Dimensions
1,7 +0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD