??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
721-262/001-000 do 721-272/001-000 - HEADER STRAIGHT SOLDER PIN, 1.2 X 1.2 MM /0.047 X 0.047 IN PIN SPACING 7.5 MM / 0.295 IN 100% PROTECTED AGAINST MISMATING
Lista materiałowa
721-266/001-000
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Measured voltage
630 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
7.50 mm
liczba biegunów
wysokość
12.00 mm
szerokość
mm
głębokość
11.40 mm
kolor
lichtgrau
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
Dimensions
1,7 +0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD