??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
721-262/001-000 bis 721-272/001-000 - Stiftleiste (für Leiterplatten) Einlötstift gerade 1,2x1,2 mm Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100% fehlsteckgeschützt
Stückliste
721-266/001-000
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
630 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
7.50 mm
Polzahl
Höhe
12.00 mm
Breite
mm
Tiefe
11.40 mm
Farbe
lichtgrau
Bemerkungen
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
Bohrlochdurchmesser
1,7 +0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen