??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
721-262/001-000 à 721-272/001-000 - Connecteur mâle (pour circuits imprimés) Broche à souder droite, 1,2x1,2 mm Pas 7,5 mm/0,295 in 100% protégé contre l'inversion
Nomenclature
721-266/001-000
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
630 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
7.50 mm
Nbre de pôles
Hauteur
12.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
11.40 mm
Couleur
lichtgrau
Comment
A = (No. of poles - 1) x Pin Spacing + 8,2 mm
Dimensions
1,7 +0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-02
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés